EFR32MG22 一般规格
低功耗无线片上系统
- 具有 DSP 指令和浮点单元以实现高效信号处理的高性能 32 位 76.8 MHz ARM Cortex®-M33
- 高达 512 kB 的闪存程序内存
- RAM 数据内存高达 32 kB
- 2.4 GHz 收音机操作
无线电性能
- -102.3 dBm 灵敏度(在 250 Kbps GFSK 条件下)
- -106.7 dBm 灵敏度(在 125 Kbps GFSK 条件下)
- -98.9 dBm 灵敏度 @ 1 Mbit/s GFSK
- -96.2 dBm 灵敏度(在 2 Mbit/s GFSK 条件下)
- 高达 6 dBm 的 TX 电源
- 2.5 mA 无线电接收电流
- 3.4 mA 无线电传输电流(在 0 dBm 输出功率条件下)
- 7.5 mA 无线电传输电流(在 6 dBm 输出功率条件下)
低系统能耗
- 3.6 mA RX 电流(在 1 Mbps GFSK 条件下)
- 3.9 mA RX 电流(在 250 kbps O-QPSK DSSS 条件下)
- 4.1 mA TX 电流(在 0 dBm 输出功率条件下)
- 8.2 mA TX 电流(在 6 dBm 输出功率条件下)
- 26 μA/MHz(活动模式 (EM0),在 38.4 MHz 条件下)
- 1.40 μA EM2 深度睡眠电流(32 kB RAM 保留并从 LFRCO 运行 RTC)
- 0.17 µA EM4 电流
广泛的 MCU 外围设备选择
- 16 位模数转换器 (ADC)
- 多达 26 个带输出状态保持和异步中断功能的通用 I/O 引脚
- 8 通道 DMA 控制器
- 12 通道周边反射系统 (PRS)
- 4 个 16 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
- 1 个 32 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
- 32 位实时计数器
- 用于波形生成的 24 位低能耗定时器
- 1 个看门狗定时器
- 2 个通用同步/异步接收器/发射器 (UART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA/I2S)
- 1 个增强通用异步接收器/发射器 (EUART)
- 2 个支持 SMBus 的 I2C 接口
- 数字麦克风接口 (PDM)
- 精密低频 RC 振荡器,用以替换 32 KHz 睡眠晶体
- 带选择性 OOK 模式的 RFSENSE
- 单点校准后提供 +/-1.5 °C
精度的芯片温度传感器
支持的调制格式
- 具有全面可配置成型功能的 2 (G)FSK
- OQPSK DSSS
- (G)MSK
协议支持
- 蓝牙低能耗(蓝牙 5.2)
- 使用到达角 (AoA) 和出发角 (AoD) 进行测向
- 蓝牙网状网络低功耗节点(仅 512 kB 部件)
- Zigbee PRO/绿色电源
- 专有产品
宽工作范围
- 1.71 V 到 3.8 V 单电源
- -40 °C 至 125 °C
封装
- QFN40 5 mm × 5 mm × 0.85 mm
- (提供 AEC-Q100 认证选项)
- (提供 AEC-Q100 认证选项)
- QFN32 4 mm × 4 mm × 0.85 mm
- (提供 AEC-Q100 认证选项)
- (提供 AEC-Q100 认证选项)
- TQFN32 4 mm × 4 mm × 0.30 mm
安全功能
- MG22
- 通过信任根和安全装载程序 (RTSL) 实现安全引导
- 用于 AES128/256、SHA-1、SHA-2(高达 256 位)、ECC(高达 256 位)、ECDSA 和 ECDH 的硬件加密加速
- 真随机数发生器 (TRNG),符合 NIST SP800-90 和 AIS-31 标准
- ARM® TrustZone®
- 带锁定/解锁的安全调试
- MG22E
- 用于 AES128/256、SHA-1、SHA-2(高达 256 位)、ECC(高达 256 位)、ECDSA 和 ECDH 的硬件加密加速
- 真随机数发生器 (TRNG),符合 NIST SP800-90 和 AIS-31 标准
- ARM® TrustZone®
找到合适的 EFR32MG22 设备
选择列
零件号 | 定价 | MCU | 核心频率 (MHz) | 闪存 | RAM | 加密 | 输出功率范围 (dBm) | 接收灵敏度 | GPIO | RX 电流 (mA) | UART | USART | LEUART | I²C | SPI | I²S | ADC | 定时器(16 位) | 温度范围 (ºC) | 封装类型 | 封装尺寸 (毫米) | AEC-Q100 1 级 | 无线标准 | 多协议 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K @ US$1.84 | ARM Cortex-M33 | 76.8 | 512 | 32 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -28 6 | -102.1 (250 kbit/s OQPSK) | 18 | 3.6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12-位、 SAR、 1 Msps | 4 | -40 85 | QFN32 | 4 × 4 | Zigbee 蓝牙 | 交换 可编程 | ||
1K @ US$1.84 | ARM Cortex-M33 | 76.8 | 512 | 32 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -28 6 | -102.1 (250 kbit/s OQPSK) | 18 | 3.6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12-位、 SAR、 1 Msps | 4 | -40 125 | QFN32 | 4 × 4 | Zigbee 蓝牙 | 交换 可编程 | ||
1K @ US$1.92 | ARM Cortex-M33 | 76.8 | 512 | 32 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -28 6 | -102.1 (250 kbit/s OQPSK) | 26 | 3.6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12-位、 SAR、 1 Msps | 4 | -40 125 | QFN40 | 5 × 5 | Zigbee 蓝牙 | 交换 可编程 | ||
1K @ US$- | ARM Cortex-M33 | 76.8 | 512 | 32 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -28 6 | -102.1 (250 kbit/s OQPSK) | 18 | 3.6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12-位、 SAR、 1 Msps | 4 | -40 125 | QFN32 | 4 × 4 | 蓝牙低能耗产品社区支持 | 交换 可编程 | ||
1K @ US$- | ARM Cortex-M33 | 76.8 | 512 | 32 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -28 6 | -102.1 (250 kbit/s OQPSK) | 26 | 3.6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12-位、 SAR、 1 Msps | 4 | -40 125 | QFN40 | 5 × 5 | 蓝牙低能耗产品社区支持 | 交换 可编程 |