信道探测的优势
信道探测以前称为高精度距离测量 (HADM),使用相位测距 (PBR)、往返时间 (RTT) 或两者并用,精确测量两台蓝牙低能耗连接设备之间的距离。
该技术可实现连接导向式双向测距。
支持设备之间多达四个天线路径——最大限度地减少多路径影响,从而提高准确性。
提供增强的内置安全功能,以降低中间人或中继攻击风险。
信道探测如何运作?
信道探测是一种估算两台设备之间距离的方法,两台设备分别被指定为启动器和反射器。这两台设备跨越 72 个 RF 物理信道交换信息,首先由启动器发射信息,然后由反射器作出响应。这种交替的发射和接收可实现精确的距离测量。该技术采用相位测距 (PBR) 或往返时间 (RTT) 或两者并用,以在 2.4 GHz 频谱范围内实现准确协调。该技术还支持一到四个天线路径,以提高测量准确性和可靠性。
往返时间 (RTT)
通信信道中的往返时间 (RTT) 是指信号从启动器行进到反射器并再次返回所需的持续时间。通过评估飞行时间(ToF,启动器和反射器之间交换数据包所需的时间),可以估算距离。为此,两台设备均记录到达时间 (ToA) 和发射时间 (ToD)。分析启动器和反射器的 ToA 和 ToD 之间的差异能为实现可靠的距离计算提供必要数据。而且就安全性而言,由于时间无法逆转,RTT 也被认为是高度安全的。
相位测距 (PBR)
相位测距 (PBR) 利用 RF 信号中的相位旋转原理确定距离。在此过程中,启动器发送具有特定频率和振幅信息的信号,反射器则会在发送响应之前测量接收到的信号的相位。通过比较来自两台设备的信号之间的相位差,可以确定设备间的相对距离。PBR 具有显著的安全优势,较之 RSSI(接收的信号强度指示)等方法尤其如此。鉴于操作相位信息具有复杂性,PBR 是较为安全的测距技术。
蓝牙信道探测的目标应用
接近感知
开发蓝牙低能耗设备,用于安全控制和空间门禁控制。
地理围栏
门锁
无线遥控门锁
定位解决方案
适用于资产管理和个人物品追踪等应用。很好地融合了精确和便利的优势。
仓库管理
宠物追踪
物品追踪
视频
立即观看:信道探测如何实现室内测距和准确距离估算
信道探测用例
信道探测会是我的正确选择吗?
面对当今市场提供的众多定位解决方案,为您的物联网项目选择理想的解决方案变得至关重要。请让 Silicon Labs 帮助您找到符合您要求的合适产品。立即联系我们。
RSSI | 到达角度/发射角度 | 信道探测 | |
定位指标 | 根据发射器信号强度解析距离估算 | 解析两个点之间的相对角度 | 使用飞行时间和相位测距解析两点之间的距离 |
天线要求 | 单天线 | 规格要求采用多天线 | 多天线并非强制要求,但有助于实现最佳位置解析 |
蓝牙 LE 连接 | 连接导向式和无连接 | 连接导向式和无连接 | 连接导向式 |
性能指标 | +/- 5m,极易受到多路径干扰影响 | +/- 3 度精度 – 方位角 +/- 5 度精度 – 仰角 |
+/- 0.3 m < 5m,采用 PBR 测距 +/- 0.5 m > 5m,采用 PBR 测距 |
解决方案优势 | 普遍支持现有蓝牙低能耗产品中的 RSSI 测量功能 | 支持实时位置追踪的可扩展解决方案 支持 5-10 年的电池寿命 |
小封装,天线设计灵活 借助邻近感知加强安全功能 |
Silicon Labs 信道探测解决方案——即将推出
填写下表,及时获知产品上市信息。
EFR32xG24 开发套件
xG24 开发套件是一款紧凑、功能丰富的开发平台。该平台为使用信道探测在蓝牙 LE 连接中执行距离估算的产品提供了最快的开发和原型设计路径。这个开发平台采用双天线设计,支持高达 +10 dBm 的输出功率,并支持加速度计。该平台可以通过 USB 连接或钮扣电池供电。
BGM241S SiP 模块无线电板
BGM241S +10 dBm SiP 无线电板可与无线入门套件主板配合使用,以支持开发使用信道探测技术测距的蓝牙低能耗无线物联网设备。