刚刚宣布
隆重推出我们的
高性能无线 SoC 和 MCU
隆重推出 Silicon Labs 的高性能无线 SoC 和 MCU,可用于最复杂的物联网应用,这些应用通常都需要最强的可用处理能力、能效和无线性能。这个强大的产品系列是现有最先进的通用设备,非常适合要求苛刻的智能家居、智慧城市和工业用例。
BG26: 我们最新的高性能节能蓝牙 LE SoC
BG26 2.4 GHz 无线 SoC 提供优越的闪存和 RAM,确保您的设备维持长寿命。借助 PSA 3 级 Secure Vault 的保护,BG26 可提供大量的 GPIO 计数和 BGA 封装。
BG26: 我们最新的高性能节能蓝牙 LE SoC
关键规格
支持蓝牙 5.4、蓝牙网状网络和专有产品
适用于高端电池供电的物联网设备
MG26: 我们最先进的 Matter 专用 SoC
MG26 多协议无线 SoC 是使用 Matter、OpenThread 和 Zigbee 协议实现网状物联网无线连接的理想选择,适用于智能家居、照明和楼宇自动化产品。
MG26: 我们最先进的 Matter 专用 SoC
EFR32MG26 多协议无线 SoC 是最能顺应未来的无线 SoC,非常适合使用 Matter、OpenThread 和 Zigbee 协议的网状物联网无线连接,适用于智能家居、照明和楼宇自动化产品。凭借高性能 2.4 GHz RF、低电流消耗、AI/ML 硬件加速器和 Secure Vault™ 等关键功能,物联网设备制造商可以创建智能、稳健、节能的产品,避免远程和本地网络攻击。ARM Cortex®-M33 运行频率高达 78 MHz,闪存高达 3 MB,RAM 高达 512 kB,可实现更复杂的应用,并为 Matter over Thread 提供了净空空间。目标应用包括网关和集线器、LED 照明、开关、传感器、门锁、玻璃破碎检测、预测性维护、唤醒词检测等。
关键规格
大型闪存和 RAM
高达 3 MB 的闪存和 512 kB 的 RAM
更高级别的 IoT 安全性
Secure Vault™
PG26: 我们目前最大的内存占用 MCU
PG26 32 位 MCU 是实现各种低功耗、高性能嵌入式物联网应用的理想之选。
PG26: 我们目前最大的内存占用 MCU
EFM32PG26 32 位微控制器 (MCU) 产品系列是 EFR32xG26 无线 SoC 平台的一种软件兼容的 MCU 单品,亦即 PG26。PG26 32 位 MCU 是实现各种低功耗、高性能嵌入式物联网应用的理想选择。
高效 PG26 提供 80 MHz ARM Cortex-M33,具备 LCD 控制器、丰富的模拟和通信外围设备、低电流消耗,以及更多 GPIO,可满足复杂系统的需求。PG26 还配备了硬件 AI/ML 加速器,可在边缘位置以更低功耗进行更快推理。
关键规格
高达 2 MB 的闪存和 256 kB 的 RAM
AI/ML 硬件加速器