FG25-RB4271A
建议零售价:64.00 美元
建议零售价:64.00 美元
简介
套件内容:
- 1 x BRD4271A EFR32FG25 863-876 MHz +16 dBm 无线电板
套件功能:
- EFR32FG25 无线 Gecko 无线 SoC,带 1920 kB 闪存和 512 kB RAM (EFR32FG25B222F1920IM56)
- 1 GHz 以下集成无线电收发器
- 16 dBm 输出功率
- SMA 天线连接器 (863-870 MHz)
- 8 Mbit 低功耗串行闪存,可空中下载 (OTA) 升级
技术文档
软件与工具
兼容套件
采用套件
套件 | 描述 |
---|---|
EFR32FG25 Wi-SUN Pro 套件旨在支持基于 1 GHz 以下 WiSUN FAN 的无线物联网设备的开发。Wi-SUN-PK6016A Pro 套件包括一个无线电板,可为 EFR32FG25 无线 SoC 提供完整的参考设计,匹配网络为 +16 dBm,覆盖 902 至 928 MHz | |
EFR32FG25 Wi-SUN Pro 套件旨在支持基于 1 GHz 以下 WiSUN FAN 的无线物联网设备的开发。Wi-SUN-PK6015A Pro 套件包括一个无线电板,可为 EFR32FG25 无线 SoC 提供完整的参考设计,匹配网络为 +16 dBm,覆盖 863 至 876 MHz。 | |
EFR32FG25 Pro 套件旨在支持基于 1 GHz 以下无线协议的无线物联网设备开发,适用于 Proprietary、Connect、Wi-SUN、Sidewalk 和 WM-BUS 等协议。EFR32FG25 Pro 套件包括一个无线电板,可为 无线 SoC 提供完整的参考设计,匹配网络为 +16 dBm,覆盖 915 MHz。 | |
无线主板包含用于轻松演示 Silicon Labs 无线产品的传感器和外围设备。它是开发高容量、电池供电 IoT 产品的必要工具。 |
社区与支持