SLTB010A
建议零售价:45.00 美元
建议零售价:45.00 美元
简介
小封装 Thunderboard
- 兼容 EXP 的外接头
目标设备
- EFR32BG22
- 适用于大容量产品的安全蓝牙 5.2 SoC
- 76.8 MHz、具有 512 kB 闪存和 32 kB RAM 的 ARM Cortex-M33 内核
- 蓝牙 5.2 无线电,支持测向和 LE 编码 PHY
- 38.4 MHz HFXO 晶体
- 32.768 kHz LFXO 晶体
- 2.4 GHz 匹配网络和贴片天线
板载板控制器
- J-Link 调试器
- SWD 物理层
- UART 数据包追踪/异步协议
- 带硬件流控制功能的虚拟 COM
用于调试连接的 USB Micro-B 连接器
用户接口功能:
- 1 个按钮(带 EM2 唤醒功能)
- 1 个 LED
数据存储 / OTA 支持
- 8 Mbit SPI 闪存
节能特性
- 适用于传感器的可控独立电源域
Android 和 iOS 移动应用程序
- 查看传感器数据、控制 LED 灯和检测按钮操作
- iOS 应用程序得到快速实施
- 以原代码形式实现的 Android 应用程序
- GitHub 上可用的源代码
传感器
- 相对湿度和温度传感器:Si7021
- UV 和环境光传感器:Si1133
- 霍尔效应传感器:Si7210
- 6 轴 IMU:Invensense ICM-20648
Mini Simplicity 调试连接器(兼容 SLSDA001A),可接入:
- AEM
- PTI
- VCOM
- SWD
开始使用
设置 Thunderboard BG22 套件
要求
- Thunderboard BG22 套件
- 钮扣电池或 Micro-USB 电缆(不含)
- Andriod 或 iOS 手机
第一步:Thunderboard BG22 拆箱
- 从箱内取出 Thunderboard EFR32BG22。
- 向 Thunderboard EFR32BG22 供电:将电池放入板底上的钮扣电池座中,或插入 Micro-USB 电缆。
第 2 步:使用 EFR Connect 移动应用程序
- 下载 EFR Connect 移动应用程序
- 开启手机蓝牙
启动应用程序,选择 “Demo(演示)”选项卡。
选择默认 Thunderboard 固件支持的演示之一:闪烁、运动或环境。
按下 Thunderboard BG22 上的复位按钮,重启广告。
选择演示后,系统将提示您在该范围内可找到的 Thunderboard 设备列表。选择您的板进入演示屏幕。
步骤 3:试用传感器
成功连接 Thunderboard BG22 后,即可进行板功能测试。
- 选择运动,校准板,并测试加速度计和陀螺仪。
- 选择“Environment”(环境),测试多个环境传感器
- 湿度和温度:向温度传感器吹风或用手指将其盖住
- 光:遮挡或闪烁投射到板上的光
- 磁场和门状态:将磁铁移动到霍尔效应磁性传感器附近,并观察影响
- 运动:将板移动至房间或建筑另一侧
- 湿度和温度:向温度传感器吹风或用手指将其盖住
- 选择“Blinky”,测试按钮和 LED。
- 开关:按下板上的按钮
- 灯光:应用开关将打开/关闭板上的小型 LED 灯
借助 Thunderboard BG22 套件开发
要求
- Thunderboard BG22 套件
- Micro-USB 电缆
- Simplicity Studio
- 蓝牙 SDK
第 4 步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 5
借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。
第 5 步:插上套件,使用 Simplicity Studio 来安装所需的 SDK
在插上您的套件后,启动左上角的 Simplicity Studio 和 Open Package Manager (菜单栏下方的向下箭头)。选择所需的堆栈并进行下载。定期查看 package manager 了解更新情况。
- 蓝牙 SDK
- 蓝牙网状网络 SDK
- Flex SDK
第 6 步:阅读快速入门指南
下载以下快速入门指南,其中包含众多详细的入门说明。
- QSG148: 《Silicon Labs 蓝牙网状网络照明演示入门》
- QSG168:专有 Flex SDK v3.x 快速入门指南
- QSG169: 《蓝牙 SDK v3.x 快速入门指南》
技术文档
软件与工具
社区与支持